Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.6 von 5 Sternen4.6(22 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Lissoni Sofa™ ist ein raffiniertes, modernes Sofa, das dem Alltag eine gesunde Portion Komfort und Luxus verleiht. Dieses Sofa von Piero Lissoni zeichnet sich durch klare Linien und makellose Liebe zum Detail aus und hat ein bemerkenswert ausgeprägtes Erscheinungsbild, das jeden Raum erhebt und ihm Charakter verleiht. Das kleinere Zweisitzer-Sofa hat eine zurückhaltende Raffinesse, die durch eine klare, elegante Konstruktion Wertigkeit ausstrahlt.
Spezifikation
  • The 2-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPL112S
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeLissoni™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)1680
  • Tiefe (mm)920
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit