Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ro™ Sofa JH120

Ro™ Sofa JH120

Google-Übersetzung,
Das Ro™ Sofa wurde 2017 von Jaime Hayon entworfen. Das Ro™ Sofa ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoffen erhältlich. Einzelstoff oder Mix aus 2 Stoffen; ein Stoff für die Schale und einer für die Kissen. Das Untergestell besteht aus 4 Beinen aus gebürstetem Aluminium und ist auch mit einem Holzuntergestell aus massiver Eiche mit klarer Lackierung erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRo-JH120
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeRo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1155
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)970
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit