Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rocking Horse
Rocking Horse

    Rocking Horse

    Google-Übersetzung,
    Das dekorative Schaukelpferd entstand aus der Vision heraus, die Grenzen der Handwerkskunst bei Fritz Hansen zu erweitern. Das Schaukelpferd entstand aus dem Bild eines frühen Prototyps aus den Anfangsjahren der druckgeformten Furniertechnik und fängt den ehrgeizigen und Pioniergeist der Handwerker von Fritz Hansen perfekt ein, die über das Mögliche hinaus träumten. Das zeitgenössische Dekorationsstück ist aus einem einzigen Stück druckgeformtem Furnier gefertigt – dem gleichen Material, das bald später für Arne Jacobsens Stapelstühle verwendet wurde. Die dekorativen Ohren sind aus Pferdegeschirrleder gefertigt und der Schwanz aus Flaggenfall. Alleinstellungsmerkmale • Ein skulpturales, dekoratives Designstück, das mit einer überzeugenden Entstehungsgeschichte eine wunderbare dekorative Ergänzung für das Zuhause darstellt. • Das Schaukelpferd ist ein Original-Designstück von Fritz Hansen, das aus dem gleichen druckgeformten Furnier hergestellt wurde wie die Stapelstühle von Arne Jacobsen. • Der komplexe Herstellungsprozess des Schaukelpferdes war zum Zeitpunkt seiner Konstruktion nicht möglich, was die visionären Ambitionen der Handwerker von Fritz Hansen im Jahr 1946 unter Beweis stellt. • Zeigt die Stärke und Haltbarkeit der Furnierproduktion, die den Grundstein für Fritz Hansens Vermächtnis legte
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRocking-Horse
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeInterior Decoration
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60.5
    • Breite (mm)58.5
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit