Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Let™ Lounge chair

Let™ Lounge chair

3.7 von 5 Sternen3.7(31 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Let™ Loungesessel ist vollständig mit Stoff oder Leder bezogen. Erhältlich mit pulverbeschichtetem Stahl, klassischem Chrom oder Holzbeinen in lackierter Eiche, lackierter Esche und schwarz gefärbter Esche.
Spezifikation
  • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSH200
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeLet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)565
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit