Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Banco Bench Single

Banco Bench Single

Google-Übersetzung,
Entworfen von Hugo Passos. Ursprünglich für eine Outdoor-Ausstellung in Finnland mit dem Titel „Social Seating“ entworfen, verdankt die Banco Bench Double von Hugo Passos ihre Schönheit der einfachen Prämisse, etwas zu schaffen, das das Naturerlebnis steigert. Die organische Rückenlehne ist sowohl ausdrucksstark als auch funktional, perfekt an die Kontur des Rückens angepasst und ermöglicht das Sitzen in beide Richtungen.
Spezifikation
  • Teak FSC 100% WxDxH: 130x89x77,5 cm / Seat H: 45 cm Item no. 1506140 PACKAGING WxDxH: 135x80x20 cm Weight: 56 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. TEAK Origin Teak is commonly found in Southeast Asia, Central and South America. Our FSC-certified teak comes from Central America, Brazil and Indonesia, while our non-certified teak comes from plantations in Southeast Asia and Trinidad; managed to sustain a renewable and reliable supply of wood. Why Teak is a heavy, hard and sturdy wood type. The high content of natural oils makes it highly resistant and it is therefore a good choice for outdoor furniture. Cleaning Do a general cleaning when needed with a suitable wood cleaner and soft bristle brush. Rinse afterwards with water and let it dry for 24 hours. Note: Wipe off tables, benches and chairs after use with a dry cloth. Maintenance As the wood is untreated, the surface will patinate over time and eventually turn a beautiful silvery grey. If you wish to preserve or intensify the original honey-golden colour, use a suitable furniture oil on a regular basis. The wood is resistant to everyday wind and weather with or without treatment due to the high content of natural oils. Winter storage The product is resistant to all types of weather, all year round. However, if possible, we recommend storing the furniture in an unheated room during the winter months. Indoor use Remember to re-tighten the screws once in a while.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkagerak-Banco-Bench-Single
  • ProduktfamilieOutdoor Seating
  • ProduktgruppeBanco
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)77.5
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)89
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit