Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Georg Hanger
Georg Hanger
Georg Hanger
Georg Hanger
Georg Hanger
Georg Hanger

    Georg Hanger

    3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Chris Liljenberg Halstrøm. Ein flacher Kleiderbügel aus Holz mit elegant abgerundeten Kanten und einem drehbaren Haken – inspiriert von der warmen Mischung aus nordischer Sinnlichkeit und japanischem Minimalismus.
    Spezifikation
    • Oak Anodized Aluminum / Black FSC 100% LxWxH: 45x1,5x19 cm Item no. S1930318 PACKAGING WxDxH: 47x20x2 cm Weight: 0,65 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. OAK Origin Oak grows in most temperate zones. The Skagerak oak comes from European forests and is either 100% FSC certified or FSC mix certified, supporting sustainable forest management. The selection of the wood is extremely careful and all processing is by hand, so that only the best and most durable pieces of wood are used in production. Why Oak is a sturdy and hardwearing type of wood containing natural tannins that will protect against bacterial growth. Combined with its light, elegant colour and well-defined grains, this makes oak wood safe choice for high-quality interior. Cleaning The wood comes with no finish. If you choose not to treat it with soap or oil, use a suitable cleaning agent for wood. Maintenance As the wood is untreated it may be affected by grease and colorants. For this reason, we recommend saturating the wood with soap or a suitable furniture oil to make it more resistant. If you wish to use soap or oil, use a suitable product. Be aware that the wood will change colour when applying soap or oil. Note: When using Skagerak's drying racks, do not dry wet laundry directly on the wood as this might discolor the fabric.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Georg-Hanger
    • ProduktfamilieIndoor Storage & Shelving
    • ProduktgruppeGeorg
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)0.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit