Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FTB PFV 1000 - Acoustic (Facade sandwich panels)
FTB PFV 1000 - Acoustic (Facade sandwich panels)
FTB PFV 1000 - Acoustic (Facade sandwich panels)
FTB PFV 1000 - Acoustic (Facade sandwich panels)
    FTB

    FTB PFV 1000 - Acoustic (Facade sandwich panels)

    Google-Übersetzung,

    Die akustischen Wand-Sandwichpaneele FTB PFV 1000 bestehen aus zwei Deckschichten aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech und einem Isolierkern aus Mineralwolle. Die Innenseite ist perforiert, um Schall zu absorbieren.

    Diese Sandwichpaneele gewährleisten eine hervorragende Feuerbeständigkeit sowie eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung und eignen sich für Neubauten und die Sanierung von Industrie- und Gewerbewänden, Fassaden, Trennwänden und Decken sowohl für Wohn- als auch Industriegebäude.

    Wenn Schallabsorption und Lärmreduzierung von zentraler Bedeutung sind, sind dies die empfohlenen Platten für solche Anforderungen.

    Spezifikation
    • Features

      • CE Marking (EN 14509)
      • Standard lengths: 2.000 - 13.000 mm
      • Core thicknesses: 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120 and 150 mm
      • Density of mineral wool: 100 Kg/m3. Other densities available.
      • Thickness of facings: 0,40 to 0,80 mm
      • Weight: 12 - 23 kg/m² (depending on core thickness)
      • Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester) | Internal sheet perforated
        Also available PURPA (HDX), PVDF, HPS200 Ultra and others.
        Also available Aluminium, Stainless Steel, Wood imitation, Cor-ten and others.
        For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart.

      Performances

      • Thermal
        • Thermal conductivity λ: 0,042 W/mK
        • Thermal resistance (R): 0,95 - 3,57 m²K/W (depending on core thickness)
        • Thermal conductivity (U) : 0,89 - 0,27 W/m²K (depending on core thickness)
      • Acoustics
        • Sound absorption αw=1,0 (Class A)
        • Sound insulation Rw: 34 - 37 dB
      • Fire
        • Reaction to fire: A2-s1, d0

      For more information, please contact the FTB Technical Department.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerftb-pfv-1000-acoustic
    • ProduktfamilieSandwich panels
    • ProduktgruppeSandwich panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit