Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire EI Elegant

Isoparfire EI Elegant

Google-Übersetzung,

ISOPARFIRE® EI ELEGANT ist ein Paneel, das für den Einsatz in Wänden entwickelt wurde, die Sicherheit und eine gute ästhetische Leistung erfordern. Die Besonderheit von ISOPARFIRE® EI ELEGANT besteht in der verdeckten Verankerung für den Durchgang der Wandpaneele. Es wird durch zwei Stützen aus vorlackiertem verzinktem Stahl, Edelstahl mit einer Standarddicke von 0,5 mm abgeschlossen. Abweichende Dicken des Doppelblechs sind auf Anfrage erhältlich. Das Brandverhalten von ISOPARFIRE® EI ELEGANT fällt unter die Klasse A2-s1, d0.

Feuerwiderstand: – EI 15 für Paneele mit 80 mm Dicke – EI 120 für Paneele mit 120 mm Dicke

Dichte der Isolierung Dichte: 100 Kg/m3 ±10%. Andere Dichten optional erhältlich. Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-ei-elegant
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeMineral fiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit