Halten Sie Ihr Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und jeden Raum dazwischen organisiert und schön dekoriert mit diesem vielseitigen, an der Wand montierten 61 cm breiten Rohr-Etagere-Rack. Die robuste Metall- und Holzstruktur besteht aus recycelbaren, gealterten, lackierten Aluminiumbeschlägen in Flugzeugqualität und nachhaltigem, wiedergewonnenem/gealtertem, massivem Paulownia-Holz (höchstes zu stärkstes Verhältnis der Holzart der Welt). Die Flansche enthalten zwei Displayschrauben und zwei echte, um die Montagezeit zu minimieren. Der Unterschied sind insgesamt vier Löcher in der Wand zu acht Versen. Wenn zusätzliche Stabilität benötigt wird, können die Displayschrauben entfernt und dann vollständig in die Wand geschraubt werden. Verwenden Sie die offenen Regale, um alles aufzubewahren, von gefalteter Kleidung, Toilettenartikeln, Gewürzen, Büchern und Kunst. Nutzen Sie die Metallstange zum Aufhängen von Pflanzen, Handtüchern, Tassen, Pfannen und mehr. Als wunderschön dekoratives, leichtes Design ist die 3-stufige Juneau-Etagere die ultimative praktische Aufbewahrungslösung für kleine Räume. Es ist unglaublich einfach zu montieren und zu montieren, wo immer Sie möchten! Mit einem Finish mit niedrigem VOC-Gehalt, recycelbaren Metallen, nachhaltigem Holz und 100 % recycelbarer Verpackung wird Ihr Zuhause und Ihr Planet sicher ein gesundes Lächeln der Zustimmung ausstrahlen!
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |