Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRCM and STG reinforcement systems using Anti-overturning
FRCM and STG reinforcement systems using Anti-overturning
FRCM and STG reinforcement systems using Anti-overturning
FRCM and STG reinforcement systems using Anti-overturning

    FRCM and STG reinforcement systems using Anti-overturning

    Google-Übersetzung,

    Strukturelle Verstärkungssysteme mit Kohlenstofffasergeweben, AR-Glas, Basalt, vorgeformten GFK- und UHTSS-Stahlgeweben in anorganischen Matrizen. FRCM-CRM-SYSTEME sind Strukturputze, die mit zementären Bindemitteln und natürlichem hydraulischem Kalk sowie Geweben aus vorgeformtem RG NET BA, GFK AR CRM, Kohlenstofffaser C-NET, AR-Glas G-NET, Basalt B-NET (FRCM-SYSTEM), vorgeformten GFK-Geweben in AR-Glas RG NET BA (CRM-SYSTEM) und UHTSS-Stahlgeweben STEEL NET G-I304 (SRG) aus verzinktem und rostfreiem Stahl verstärkt sind.

    Die Technologie ist vielseitig, leicht und dünnwandig und ermöglicht die allgemeine und insbesondere die Verstärkung von Mauerwerk, Kulturgütern und historisch-künstlerischen Gebäuden. Dieses in den letzten Jahren auf dem nationalen Markt eingeführte Verfahren ermöglicht eine allgemeine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Bauwerken, insbesondere bei geschädigten und seismisch belasteten Strukturen, durch Verstärkung mit Kohlenstoff, AR-Glas, Basaltfasern und Stahl in kompatiblen, reversiblen und atmungsaktiven anorganischen Matrizen.

    Das System kann auf Mauerwerkswände, Vorhangfassaden, gemauerte Säulen, Ziegel- und Natursteingewölbe sowie Putzkonstruktionen angewendet werden, die unterschiedliche Grade an Abnutzung und Beschädigung aufweisen und die mit einer minimalinvasiven Technologie mit reduzierter Dicke gesichert und erdbebensicher gemacht werden müssen. Dabei kommt eine Technologie zum Einsatz, die mit unterschiedlichen Anforderungen an die strukturelle Konsolidierung und den Erhalt historischer Gebäude kompatibel ist.

    STEEL NET G-I304 Gewebe aus UHTSS-Stahl.

    Studien, experimentelle Tests und Zertifizierungen unserer Gruppe wurden und werden weiterhin auf nationaler und internationaler Ebene durchgeführt, um die Eignung dieser Systeme für ihre vorgesehenen Anwendungen nachzuweisen. FRCM- und CRM-Systeme sind gemäß den Qualifizierungsrichtlinien von CSLP STC mit CVT zertifiziert.

    Hauptanwendungen

    • Erhöhung der Festigkeit von tragenden Mauerwerksplatten, Säulen, Bögen und Mauerwerksgewölben
    • Sicherheits- und Kippschutzverstärkung von Ausfachungsplatten und tragenden Mauerwerksplatten unter seismischer Einwirkung
    • Durchhangverstärkung von Böden
    • Biege- und Schubverstärkung von Mauerwerksplatten
    • Einschränkung von Bauelementen
    • Verbesserung der Beständigkeit gegen äußere Einwirkungen senkrecht zur Plattenebene
    • Verbindungen von Elementen, die unter äußeren Einwirkungen zusammenwirken, auch mittels Vorspannung von Stahlgeweben
    • Bewehrung von Beton und Stahlbetonbauteilen wie Balken, Säulen, Decken, Stützmauern und Gewölbeflächen (Tunnel)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFRCM-e-STG-antiribaltamento
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit