Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
    nVent

    LENTON Interlok Grout-Fill Couplers

    Google-Übersetzung,
    nVent LENTON Interlok wurde für den Einsatz im Fertigteilbau entwickelt. Es ist darauf ausgelegt, die strukturelle Integrität zwischen tragenden Fertigbetonelementen wie Säulen, Balken, Scherwänden und Platten zu gewährleisten. nVent LENTON Interlok bietet hervorragende dynamische, seismische und maximale Festigkeitseigenschaften für Momentrahmenanwendungen. Typische Anwendungen sind Säule zu Säule, Säule zu Fundament, Scherwand zu Fundament, Scherwand zu Scherwand, Platte zu Platte, Wand zu Bodenplatte und Architekturplatten.
    Spezifikation
      • Maintains structural integrity between precast sections
      • Provides load path continuity - reinforcing steel bars (rebar) act as one continuous bar
      • Tensile loads are transferred through the reinforcing bar independent of the compressive strength of the concrete
      • Helps eliminate costly and unsightly patchwork
      • Designed to meet or exceed building code requirements
      • Easy to use

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlenton-interlok-grout-fill-couplers
    • ProduktfamilienVent LENTON
    • ProduktgruppeInterlok Grout-Filled Precast Splicing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 17
    • OmniClassTitelReinforcement Couplers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit