Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted

    Google-Übersetzung,

    Diese 19-Zoll-Wandschränke entsprechen höchsten Qualitätsstandards und zeichnen sich durch präzise Fertigungstoleranzen aus. Dank der Kabeleinführung von oben und unten sind sie flexibel installierbar. Die Fronttür lässt sich um 180° drehen, und die Rückwand kann von innen fixiert werden, um die Sicherheit zu erhöhen und Manipulationen zu verhindern. Abnehmbare Seitenwände und tiefenverstellbare Profile erleichtern die Installation und Wartung. Gefertigt aus pulverbeschichtetem, kaltgewalztem Stahl mit verstärkter Glasfronttür und verzinkten Beschlägen, entsprechen sie den Normen ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 und DIN 41494 (Teile 1 und 7). Die schwarze Oberfläche (RAL 9004) ermöglicht eine maximale statische Belastung von 60 kg.

    Spezifikation
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      RP4504 (4U, 275 x 570 x 450 mm)
      RP4506 (6U, 370 x 570 x 450 mm)
      RP4509 (9U, 500 x 570 x 450 mm)
      RP4512 (12U, 635 x 570 x 450 mm)
      RP4515 (15U, 770 x 570 x 450 mm)
      RP4518 (18U, 900 x 570 x 450 mm)
      RP4522 (22U, 1080 x 570 x 450 mm)

      RP6006 (6U, 370 x 570 x 600 mm)
      RP6009 (9U, 500 x 570 x 600 mm)
      RP6012 (12U, 635 x 570 x 600 mm)
      RP6015 (15U, 770 x 570 x 600 mm)
      RP6018 (18U, 900 x 570 x 600 mm)
      RP6022 (22U, 1080 x 570 x 600 mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-mounted-rack-19
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • ETIM-CodeEC002500
    • ETIM-NameNetwork cabinet
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit