Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Archiviert

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Spezifikation
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2812001
    • ProduktfamilieJazz
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit