Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Archiviert

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Spezifikation
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIJT3EBXXX
    • ProduktfamilieFortis
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8.5
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit