Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Archiviert

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWQT145XXX
    • ProduktfamilieAndes
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8.5
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit