Unique ref.: | AluDesign |
---|---|
Marke: | GalaProdukt |
Produkt Familie: | GalaBorder |
Produkt Gruppe: | AluDesign |
Höhe (mm): | 140 |
Publishing Datum: | 2018-02-19 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.new.galaprodukt.pl/AluDesign |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Technische Beschreibung: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Anleitungsvideo: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/galaprodukt/product/aludesign
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Poland |
Hergestellt in: | Poland |
BIMobject Kategorie: | Landschaftsbau - Außenanlagen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
UNSPSC Name: | Aluminum profiles |
UNSPSC Code: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Code: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Metal edgings |
NBS Reference Code: | 75-22-53 |
NBS Reference Beschreibung: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass-Nummer: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass-Bezeichnung: | Trims, Edgings, Capping |
Name | Wert |
---|---|
Height | 140 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.1 mm |
Weight | 0.73 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®