Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border

    gala*AluFlex*Border

    gala*AluFlex*Border : Die Höhen: 19+26+38+51+64+77+102+150 mm In L- Form * professionelle Border * universell * formbar für Kurven und Winkel Technische Daten: • Länge: bis 6m • Höhen: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102, 150 mm • Materialstärke: ca. 4mm • Material: Aluminiumlegierung T6 6063 • Farben: silber*natur + RAL*Farben + Anode ( Eloxal) • Neuheiten : MagicLux * LotusClean * Colour Yourself * AluFlex*Border aus Aluminium ; Die Anwendungen : Asphalt : Wege und Strassen Pflaster aus Beton und Naturstein Betonverbundsteine Kieseinfassungen rund um Haus und Garten Kieswege und wassergebundene Wege Keramikplatten und Betonplatten Schüttstoffe aller Art Gartenwege und Parkwege gala*AluFlex*Border : Befestigung & Zubehör Empfohlene Abstände der Spiral*Stahlnägel: • Gehwege: alle 40 cm • Straßen: alle 30cm • Asphaltstraßen und Fahrwege: alle 20 cm Verbindung von gala*AluFlex*Border: AluFlex*Border wird einfach mit den Jointern verbunden • Für AluFlex*Border mit Höhe 19mm: Jointer Small • Für AluFlex*Border mit den Höhen: 26, 38, 51, 64, 77, 102mm: Jointer Big • Für AluFlex*Border mit Höhe 150mm: 2 x Jointer Big
    Spezifikation
    • gala*AluFlex*Border.., besondere Merkmale und Vorteile : • Die Auswahl : 8 Höhen: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102 und 150 mm • Die Längen: jede Länge bis zu 6m ! Bestellen Sie die Längen, die Sie brauchen ! • Die Farben : Motto : Farbe in Garten, Parks und Städte ! RAL Farben * Anodfarben Dekofarben Holz * MagicLux Nachtleuchtfarbe * • Die Formen : Biegen Sie Ihr Wunschprojekt. Geschwungene Wege usw . • Die Qualität: Zertifikate, Auszeichnungen & Referenzen beweisen beste Qualität • Technische Merkmale : runde Oberkante * Temperaturbeständigkeit * Formbarkeit* sichere BefestigungsAnker und breite , durchgehende Auflage bis 75mm des Borders. • Preise von gala*AluFlex*Border : Wir garantieren die günstigste Preis-Leistung !
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAluFlex
    • ProduktfamilieGalaBorder
    • ProduktgruppeAluFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAluminum profiles
    • UNSPSCCode30102306
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal edgings
    • Klassifizierung32 94 13
    • Format2014TitelLandscape Edging
    • OmniClassNummer23-13 37 23 21
    • OmniClassTitelTrims, Edgings, Capping

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit