Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Archiviert

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4607200
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)189
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit