Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unser Fontana Cholet Bodenständer mit goldfarbenem Badewannenhahn mit zwei Griffen und Handbrause wurde entwickelt, um alle Vorteile der Verwendung moderner Technologie zu maximieren und gleichzeitig mit Anmut und Stil zu beeindrucken. Sie können ein passendes Finish für Ihren Badezimmerstil wählen, Gold-Finish. Dieser Badewannenhahn ist bodenmontiert, mit doppeltem Wasserhahngriff, hat einen langen Nasenauslauf mit 360-Grad-Drehung und einem einzigen Loch, das für die Installation erforderlich ist. Es wurden nur die besten Materialien verwendet – der Körper besteht aus massivem Messing für eine lange Lebensdauer. Der erstaunliche goldene Einhandgriff ist ein freistehender, bodenmontierter, freistehender Wasserfall-Wannenfüller für Badezimmer-Wannenarmaturen mit Handbrause. Diese freistehende Wannenarmatur wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1374
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Finish: Vibrant Gold
    Water Flow Rate: 1.8GPM.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub-faucet_fs1374
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFree Standing Tub Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures