Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Galindo
    Archiviert

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Galindo Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 kitchen electronic mixer
    Spezifikation
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer79380
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung27 41 00
    • Format2014TitelAudio-Video Systems
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit