Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Google-Übersetzung,
    Einer unserer beliebtesten Schränke! Die großzügige Höhe und Standardbreite bedeutet, dass dieser Schrank in den meisten Badezimmern funktioniert. Der flexible Innenraum mit zwei verschiebbaren Blechböden und einem halben Boden ermöglicht eine einfache Bestückung mit allen Gläsern und Flaschen. Funktioniert auch im kleinen Bad dank flexibler Spiegeltüren mit Spiegeln innen und außen. Farbe. weiß grau. Auf Anfrage auch in anderen Farben herstellbar. Beleuchtung separat bestellt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdominant_spegelskap
    • ProduktfamilieKungsör
    • ProduktgruppeSpegelskåp
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit