Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4939
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4939
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4939
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4939

    4.5 von 5 Sternen4.5(33 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Ein offenes Fach für zusätzlichen Stauraum
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Ohne Griff für eine glatte Front
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 1000x480 mm, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Anzahl offener Fächer: 1, Anzahl Ausschnitte: 1, Inkl. Konsolenplatte - DE493901818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt - DE493901616
          • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt - DE493900707
              • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt - DE493902121
                  • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz - DE493902222
                      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt - DE493903030
                          • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt - DE493903535
                              • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt - DE493904343
                                  • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt - DE493904949
                                      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt - DE493905353
                                          • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt - DE493907575
                                              • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt - DE493907979
                                                  • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt - DE493909191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4939
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings