Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster
S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster

    S9000 Einflügliges Dreh-Kipp-Fenster

    4.6 von 5 Sternen4.6(66 Bewertungen)
    Das neue GEALAN-System S 9000 vereint als Kombisystem für Kunststofffenster und Kunststofftüren mit 82,5 mm Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von Mitteldichtung und Anschlagsdichtung gleichermaßen. Die große Bautiefe, Sechskammerprofile und drei durchgängige Dichtebenen sind Garanten für eine hervorragende Wärmedämmung. Mit der Profilkombination 6016 / 6003 sind zusätzlich die Möglichkeiten der Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) und der Farbgebung Acrylcolor gegeben.
    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,72 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 48 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 82,5 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen:
      Breite: 1550 mm
      Höhe: 2500 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statische-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS9000_1-leaf_turn_tilt_window_6016_6003
    • ProduktfamiliePVC Fenster
    • ProduktgruppeS9000 Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1550
    • Tiefe (mm)82.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit