Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster
GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster

    GEALAN-LINEAR® Zweiteiliges Dreh-Kipp-Fenster

    4.4 von 5 Sternen4.4(34 Bewertungen)

    Ob im Neubau oder im Bereich der Renovierung, GEALAN-LINEAR® besticht durch seine breit aufgestellte Vielseitigkeit. Es handelt sich um eine vollumfängliche Systemplattform, die Fenster, Haustüren und Schiebetüren mit einbezieht. Das System orientiert sich an einer konsequent geradlinigen Formsprache, wie sie in der Architektur derzeit tonangebend ist. Ein Sortiment dazu passender Glasleisten setzt das konsequente Design der Außenansicht auch auf der Raumseite der Fenster fort. Schmale Ansichtsbreiten im Blendrahmen und Flügel sorgen für mehr Licht in den Gebäuden.

    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,76 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 47 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 74 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen:
      Breite: 1500 mm
      Höhe: 2300 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLINEAR_2-leaf_turn_tilt_window_7001_7072
    • ProduktfamiliePVC Fenster
    • ProduktgruppeGEALAN-LINEAR® Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit