Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A

    GEALAN-SMOOVIO® Schiebetür Plan A

    4.7 von 5 Sternen4.7(127 Bewertungen)

    Wohnraum ist kostbar und sollte daher optimal genutzt werden. GEALAN-SMOOVIO® kombiniert erstmalig den platzsparenden Komfort von Schiebelösungen mit außergewöhnlicher Dichtheit. Ein Zusammenspiel von neu entwickelten Beschlagteilen, innovativer Profilgeometrie und optimierten Dichtungen macht es möglich.

    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,87 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 43 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 150 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen: 
        Breite: 4000 mm
        Höhe: 2380 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmoovio-sliding-door-plan-a
    • ProduktfamiliePVC Tür
    • ProduktgruppeSchiebetüren
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors