Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
TopCleanTrend® mit Rips und Kratzleiste

TopCleanTrend® mit Rips und Kratzleiste

Diese Systemkombination punktet mit einer hochwirksamen Reinigungsleistung. Die zwischen den Profilen eingesetzten Kratzleisten erhöhen den Reinigungseffekt der Fußmatte. Zugleich werden somit die Ripseinlagen geschont. Die Kratzleisten sind an der Oberseite mit einer speziellen Antirutsch-Riffelung ausgestattet. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
  • KollektionsreihenEntrance Matting Systems
  • KollektionEntrance Matting Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolypropylen Schaum
  • Nettogewicht (kg)12.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_60_30_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEntrance matting systems
  • Klassifizierung12 48 13.13
  • Format2014TitelEntrance Floor Mats
  • OmniClassTitelFloor Mats
  • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes