Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Albeo™ LED Luminaire – ABHG

Albeo™ LED Luminaire – ABHG

Google-Übersetzung,
Modulare High- und Low-Bay-Beleuchtung
Albeo baut mit seiner neuesten Version, der ABHG-Serie, weiter auf der bahnbrechenden, preisgekrönten LED-Leuchte der ABH-Serie auf. Unter Verwendung des gleichen innovativen Kühlkörpers und der neuesten LED-Technologie, aber mit verbesserter Elektronik, bietet die HG-Serie die höchste Effizienz aller Leuchten der ABH-Serie. Die ABHG-Serie wurde für Neubau- und Nachrüstanwendungen entwickelt und ist eine High-Tech-Lösung für High- und Low-Bay-Anwendungen.
Merkmale
  • Modularer Aufbau: 1, 2, 3 und 4 Module
  • Lumenleistung: 9.100-33.100 lm
  • Optiken: 20°, 30°, 40°, 80°, 120°, 120° diffus, 30° diffus
  • Kabel-/Ketten-, Stangen-, indirekte oder hängende Montage
  • 4000K oder 5000K CCT
  • 70 oder 80 CRI
  • Tageslicht-, Bewegungs- und drahtlose Steuerung
  • 0-10V Dimmen
  • Lebensdauer: L70 bei 100.000 Stunden
  • 5 Jahre eingeschränkte Systemgarantie

Anwendungen
  • High- und Low-Bay-Beleuchtung
  • Regalgänge oder offener Grundriss
  • Lager, Kühllager, Industrie, Turnhallen, Sportarenen, Einzelhandel, Räume mit hohen Decken
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire-albeo-abhg
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeAlbeo™ LED Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit