Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Google-Übersetzung,
GEs Lumination LED-Leuchten mit Reveal® TriGain™ – LAL-Serie wurde entwickelt, um sich nahtlos in Deckensysteme oder Trockenbaudecken zu integrieren, um eine schöne Beleuchtung für kommerzielle Anwendungen zu liefern, indem einheitliche Lichtlinien gebildet werden. Die Serie kann einzeln oder in Lichtbändern eingelassen werden. Die Architectural Linear-Plattform bietet eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz, um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren und gleichzeitig einen verbesserten CRI und R9 zu liefern, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.

Konstruktion:
  • Robuste, langlebige Konstruktion. Aluminium-Extrusion. Handelsübliche Qualität, beschichtet mit elektrostatischer Pulverbeschichtung.

Elektrisches System:
  • Klasse 2, austauschbarer, hocheffizienter LED-Treiber mit einer Nennlebensdauer von 50.000 Stunden bei Verwendung unter Betriebsbedingungen.
  • Klirrfaktor:
  • Transientenschutz: 100-kHz-Ringwelle, 2-kV-Pegel.
  • Umgebungsprüfung: Hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit: 60 °C/90 % (nicht kondensierend).
  • Eingangsstrom: 120 V/26 W-217 mA, 230 V/26 W-113 mA, 277 V/26 W-94 mA.

Optisches System:
  • Präzise geformte optische Baugruppe bestehend aus hocheffizientem Reflektor und optischem Diffusor.
  • Keine sichtbaren LEDs.

Installation:
  • Für trockene Standorte geeignet.
  • Universelle Befestigung.
  • Verwenden Sie UL/cUL-zugelassene Kabelkanalverschraubungen für 1/2-Zoll-Kabelkanal-Handelsgröße.
  • T-Gitter- und Trockenbauanwendungen.
  • Zubehörset für Anhänger separat erhältlich.
  • T-Grid-Versionen basieren auf Standard 9/16 Zoll und 15/16 Zoll.
  • Trockenbau-Versionen werden am Baukörper und an der angrenzenden Decke befestigt. Zum Schutz der Innenteile ist eine LED-Abdeckung vorgesehen.
  • Das architektonische T-Gitter ist für 9/16-Zoll-Bolzenschlitz und 9/16-Zoll-Tegular-Gitter.

Hinweise zur Standardkonfiguration:
  • Jede Reihe verbundener Leuchten erfordert eine eigenständige/Starter-Leuchte und die erforderliche Menge an durchgehenden Leuchten, um die erforderliche Länge herzustellen.
  • Jeder Stand Alone/Starter wird mit einem Paar Endkappen geliefert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire-lal_series-led
  • ProduktfamilieDownlights
  • ProduktgruppeLAL Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit