Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Cove Lighting System

LED Cove Lighting System

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Selbst gegenüber den effizientesten Leuchtstofflampen hat LED bei Cove-Anwendungen aufgrund der gerichteten Natur des emittierten Lichts einen Vorteil. Mit dem GE LED Cove-System ist es möglich, die effektive Effizienz der neuesten Leuchtstofflampen zu erreichen, jedoch mit einer Reduzierung der Wattleistung, wodurch Energie gespart werden kann.

Anwendung:
  • Kasinos
  • Hotels
  • Restaurants
  • Einzelhandelsgeschäfte

Spezifikationen & Merkmale:
  • Die Systemleistung beträgt 50.000 Stunden bei L70 (70 % Lichtstromerhaltung)
  • Hervorragende Helligkeit und Gleichmäßigkeit
  • Dimmbar bei Anschluss an einen elektronischen Phasenabschnittdimmer für Niederspannung (ELV).
  • CCT-Angebot: 2700K, 3000K, 4100K
  • Fortschrittliches Wärmemanagement-Design optimiert Effizienz, Leistung und Lebensdauer
  • Die integrierte Technologie beseitigt die Notwendigkeit für entfernt montierte Netzteile
  • Modulares Systemdesign für zusätzliche Flexibilität
  • Zuschneidbare Montageschienen erhältlich in 0°, 15° oder 30° für unterschiedliche Anwendungsanforderungen
  • 120-V-/240-V-Wechselspannungseingang für eine schnelle Installation

Beachtung:
  • CE
  • RoHS
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire_led_cove
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeLED Cove
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-07-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA