Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

Der TACO TRACK SPOT, ein Mitglied der Trackspot-Familie, ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: MINI, MIDI und MAXI. Dank ihres Designs verleihen sie jedem Raum eine besondere Note und erfüllen dank ihrer leistungsstarken LEDs optimal die Beleuchtungsanforderungen architektonischer Bereiche. Die tief positionierte Lichtquelle sorgt für eine klare, blendfreie und homogene Ausleuchtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor

    Optische Winkel: 15° / 30° / 45°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Drehstromschiene

Technische Spezifikation
  • Referenznummertaco_ray
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika