Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tetra® LED AL10

Tetra® LED AL10

Google-Übersetzung,
LED-Architekturbeleuchtung Tetra AL10 ist das lineare LED-System, das hervorragende Lichtqualität, hohe Farbwiedergabe (93 CRI) und konsistente ANSI-Bin-Farbtemperaturen kombiniert, wodurch dieses vielseitige LED-System brillantes weißes Licht erzeugt, das die hohen Anforderungen von Lichtdesignern und Einzelhändlern erfüllt .

Merkmale:
  • Hohe Farbwiedergabe: 93 CRI
  • Mehrere ANSI-Bin-Farbtemperaturen
  • Hohe Lichtstärke: bis zu 210 lm/ft (700 lm/m; 47 lpw)
  • Niedriger Energieverbrauch: 4,5 W/Fuß (14,8 W/m)

Vorteile:
  • Lange Nennlebensdauer von 50.000 Stunden
  • Niederspannungs-12-VDC-System
  • Dimmbar
  • Enthält kein Blei, Quecksilber oder Glas

Spezifikationen:
  • Farben: 2700K, 3000K, 4000K
  • Größen: 9 Zoll, 18 Zoll
  • Mehrere Linsenoptionen: 60°, 90° oder 120° klare und 120° weiche Strahlmuster
  • Gehäusefarbe in weiß oder grau erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire_tetra_led_al10
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeTetra Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-07-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit