Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
    Genelec

    4010 Installation Speaker

    Google-Übersetzung,
    Das Genelec 4010 ist ein sehr kompaktes und unauffälliges System, das viele mit seiner unglaublichen Leistung und seinem schönen Design von Harri Koskinen überraschen wird. Sein Minimum Diffraction Enclosure (MDE™) besteht aus Aluminium-Druckguss und ist so geformt, dass es die Randbeugung reduziert. Mit einem gut kontrollierten Richtmuster, das Schallreflexionen von nahe gelegenen Oberflächen minimiert, ist dieses hervorragende System ideal für Inneninstallationen in akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Da es sich um ein aktives Lautsprechersystem handelt, schließen Sie es direkt an eine Quelle (Computer, Projektor, Flachbildfernseher) an. Alle Genelec-Lautsprecher verfügen über denselben neutralen Klangcharakter, der es Ihnen ermöglicht, den kompakten 4010 mit allen größeren Produkten der 4000-Serie zu kombinieren und dasselbe zu erreichen Klangbildgebung. Auch die Natur wird es Ihnen danken: Genelec verfügt über ein Umweltzertifikat für seinen Betrieb und recyceltes Aluminium wird für die Gehäuse der Aktivlautsprecher der Serie 4000 verwendet. Sie verfügen außerdem über die intelligente Signalerkennungsschaltung von Genelec, die den Lautsprecher je nach Vorhandensein eines Audiosignals am Eingang automatisch ein- und ausschaltet. Die neuen Class-D-Verstärker verleihen dem kompakten 4010 nicht nur mehr Leistung, sie sind auch äußerst energieeffizient. Alle Lautsprecher werden in Finnland entworfen und von Hand gebaut.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4010_installation_speaker
    • ProduktfamilieInstallation Speaker
    • Produktgruppe4000 Series Installation Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)121
    • Tiefe (mm)114
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit