Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM7 Digital Mixing Console
DM7 Digital Mixing Console

    DM7 Digital Mixing Console

    Google-Übersetzung,

    Angetrieben von Musik. Definiert durch Qualität.

    Mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung von Yamahas erstem digitalen Mischpult, dem DMP7, hat die professionelle Audiowelt einen stetigen Fortschritt in Bezug auf technologische Entwicklungen und Innovationen erlebt, die die Misch- und Aufnahmetechniken maßgeblich beeinflusst haben.

    Die Mischpulte der DM7-Serie stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Form, Funktionalität und Flexibilität dar. Ihre intuitive Benutzeroberfläche, das kompakte Design und die umfassende Ausstattung mit leistungsstarken Funktionen ermöglichen es ihnen, andere Mischpulte ihrer Klasse in einer beeindruckenden Bandbreite von Audioumgebungen zu übertreffen. Von Rundfunk, Streaming und Musikproduktion bis hin zu hybriden Live-Events und Konzerten – die fortschrittlichen Funktionen der DM7-Serie setzen neue Maßstäbe in Bedienbarkeit und Workflow und bleiben gleichzeitig Yamahas Klangtradition des „natürlichen Klangs“ treu. Auch in Zeiten des Wandels ist Ihre DM7-Serie immer einen Schritt voraus: Sie bietet ein Benutzererlebnis, das in ihrer Klasse seinesgleichen sucht, und eine Klangqualität, die die Erwartungen von Publikum und Toningenieuren gleichermaßen übertrifft.

    Merkmale

    Die DM7-Serie ist eine innovative Produktreihe digitaler Mischpulte, die nicht nur unvergleichliche Klangqualität, einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit für die Verbindung von Toningenieuren, Künstlern und Publikum garantiert, sondern auch hochgradig skalierbar und flexibel genug ist, um sich an unterschiedliche Anwendungsbereiche anzupassen. Ein DM7-Setup kann je nach den Vorlieben des Toningenieurs in verschiedenen Konfigurationen realisiert werden und unterstützt ein breites Spektrum an Klangumgebungen.

    Spezifikation
    • The DM7 is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 is configured with 24 + 4 faders and a 2 x 12" + 1 x 7" multi-touch screen.

      • Input mixing channels: 120 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 2, 7" multi-touch screen x 1
      • Faders: 28 (12 + 12 + 4)
      • Analog I/O: 32 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 2 in / 2 out (with SRC)
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 793 mm x 324 mm x 564 mm (31.3" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 23.5 kg (51.8 lb)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdm7-digital-mixer
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeMixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)324
    • Breite (mm)793
    • Tiefe (mm)564
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000667
    • ETIM-NameAudio mixer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit