Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
    Genelec

    4040 Installation Speaker

    Google-Übersetzung,
    Das Genelec 4040 ist ein sehr kompaktes und unauffälliges System, das viele mit seiner unglaublichen Leistung und seinem schönen Design von Harri Koskinen überraschen wird. Sein Minimum Diffraction Enclosure (MDE™) besteht aus Aluminium-Druckguss und ist so geformt, dass die Randbeugung reduziert wird. Mit einem gut kontrollierten Richtmuster, das Schallreflexionen von nahe gelegenen Oberflächen minimiert, ist dieses hervorragende System ideal für Inneninstallationen in akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Als größter Lautsprecher der 4000er-Serie ist der 4040 die perfekte Lösung für große Theater, Restaurants, größere Konferenzräume, Museen, Kunstgalerien, Sportzentren und mehr. Da es sich um ein aktives Lautsprechersystem handelt, schließen Sie es direkt an eine Quelle (Computer, Projektor, Flachbildfernseher) an. Alle Genelec-Lautsprecher verfügen über denselben neutralen Klangcharakter, der es Ihnen ermöglicht, den 4040 mit allen kleineren Produkten der 4000-Serie zu kombinieren und dasselbe zu erreichen Klangbildgebung. Auch die Natur wird es Ihnen danken: Genelec verfügt über ein Umweltzertifikat für seinen Betrieb und recyceltes Aluminium wird für die Gehäuse der Aktivlautsprecher der Serie 4000 verwendet. Sie verfügen außerdem über die intelligente Signalerkennungsschaltung von Genelec, die den Lautsprecher je nach Vorhandensein eines Audiosignals am Eingang automatisch ein- und ausschaltet. Die neuen Class-D-Verstärker verleihen dem 4040 nicht nur mehr Leistung, sie sind auch äußerst energieeffizient. Alle Lautsprecher werden in Finnland entworfen und von Hand gebaut.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4040_installation_speaker
    • ProduktfamilieInstallation Speaker
    • Produktgruppe4000 Series Installation Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)237
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit