Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Google-Übersetzung,

Das MPS von Generac bietet einen integrierten Ansatz zur Generatorparallelschaltung und ist kostengünstiger als große Einzelaggregate und herkömmliche Parallelsysteme. Vorteile sind Redundanz, Flexibilität und Skalierbarkeit in einem modularen Parallelsystem.

Überlegene Zuverlässigkeit – Jedes Aggregat sichert die anderen im System, sodass kritische Lasten redundant geschützt sind. Dank der integrierten Redundanz können einzelne Einheiten für routinemäßige Wartungsarbeiten vom Netz genommen werden, während kritische Stromkreise weiterhin abgedeckt sind.

Skalierbarkeit – Mit MPS oder dem Gemini® Twin Pack können Generac-Kunden das System erwerben, das sie heute benötigen, und bei Bedarf schnell und einfach Einheiten hinzufügen. Ein Systemaustausch ist nicht erforderlich, wenn der zukünftige Strombedarf die Prognosen übersteigt, und es besteht keine Notwendigkeit, zu viel Geld für ein größeres System auszugeben, das möglicherweise nie voll ausgelastet wird.

Flexibilität – MPS-Generatoren sind klein genug, um in Räume zu passen, in denen große Einheiten nicht Platz finden, und leicht genug für den Einsatz auf Dächern. Da MPS-Module nicht physisch nebeneinander angeordnet werden müssen, lässt sich der verfügbare Platz besser nutzen. Darüber hinaus entfällt der Platzbedarf für Schaltanlagen und große externe Schalttafeln.

Wartungsfreundlichkeit – Durch die Verwendung von zuverlässigen, leistungsstarken Motoren sind MPS-Einheiten für qualifizierte Motortechniker leicht zu warten. Wartungsartikel und Ersatzteile sind relativ günstig und leicht erhältlich.

Stationärer Generator | Diesel

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-md275-md300
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit