Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
400 kW (MD400) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

400 kW (MD400) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Google-Übersetzung,
Das MPS von Generac ist ein integrierter Ansatz für die Generatorparallelschaltung und ist preislich konkurrenzfähig mit großen Einzelaggregaten und herkömmlichen Parallelschaltungssystemen. Vorteile sind Redundanz, Flexibilität und Skalierbarkeit in einem parallelen System vom modularen Typ.

Überlegene Zuverlässigkeit – Jedes Aggregat unterstützt die anderen im System, sodass kritische Lasten redundant geschützt werden. Die eingebaute Redundanz ermöglicht es auch, einzelne Einheiten für routinemäßige Wartungsarbeiten offline zu nehmen, während die Abdeckung für kritische Schaltkreise erhalten bleibt.

Skalierbarkeit - Mit MPS oder dem Gemini® Twin Pack können Generac-Kunden das System kaufen, das sie heute benötigen, und Einheiten bei Bedarf schnell und einfach hinzufügen. Es besteht keine Notwendigkeit, das System zu ersetzen, wenn der zukünftige Strombedarf die Prognosen übersteigt, und es besteht keine Notwendigkeit, zu viel Geld für ein größeres System auszugeben, das möglicherweise nie vollständig genutzt wird.

Flexibilität - MPS-Generatoren sind klein genug, um in Räume zu passen, die keine großen Einheiten aufnehmen können, und sie sind leicht genug für Dachanwendungen. Da MPS-Module nicht physisch zusammen angeordnet werden müssen, können Sie den verfügbaren Platz besser nutzen. Außerdem entfällt der Platzbedarf für Schaltgeräte und große Außenschalttafeln.

Wartungsfreundlichkeit - Durch die Verwendung von konstant zuverlässigen Motoren mit hohem Volumen sind MPS-Einheiten von qualifizierten Motorentechnikern einfach zu warten. Wartungsartikel und Ersatzteile sind relativ kostengünstig und leicht verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-md400
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit