Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Google-Übersetzung,
Bei Generac haben wir einen einzigen Fokus: Leistung. Dieses Engagement und Know-how hat uns zum führenden Anbieter von gasbetriebenen Standby-Generatoren gemacht, mit dem breitesten Angebot an Standby-Lösungen in der Branche. Von unserem kleinsten Erdgas-Standby-Generator bis zum neuen 350-kW-Aggregat. Alle unsere gasbetriebenen Generatoren werden aus den hochwertigsten und zuverlässigsten Materialien hergestellt und verfügen über modernste technische Innovationen, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern. Gepaart mit der natürlichen Zuverlässigkeit von Erdgas ist dies die klügste Wahl, die Sie treffen können.

Funkengezündete Generac-Motoren: Entwickelt für Standby-Leistung
Die Verwendung von gasförmigem Brennstoff für Standby-Stromversorgungssysteme erfordert fortschrittliches technisches Know-how, um Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Aus diesem Grund baut Generac seine Ottomotoren von Grund auf neu. Hinzufügen des Kraftstoffsystems. Härten der Ventile und Sitze. Einstellen der Motorsteuerung. Dadurch halten Generac-Motoren länger, erfordern weniger Wartung und arbeiten zuverlässiger in einem Standby-Stromversorgungssystem als Fremdzündungsmotoren. Und jeder Generac-Motor erfüllt ab Werk die erforderlichen EPA-Emissionsnormen.

PowerManager® Zuverlässige, genaue, integrierte Steuerung
Generac entwickelt seine Generatorsteuerungen mit Sicherheit und Komfort als oberste Priorität. Mit den digitalen PowerManager®-Steuerungen können Sie Schlüsselelemente Ihres Generatorsystems per Knopfdruck oder Mausklick überwachen und steuern. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie konstante Überwachungsfunktionen, einstellbare Parameter und integrierte Schutzalarme mit nahtlos integrierten Komponenten für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit

Schutz vor den Elementen
Durch die Herstellung unserer eigenen Generatorgehäuse kann Generac sicherstellen, dass jede Einheit ein Höchstmaß an Haltbarkeit mit den neuesten technischen Fortschritten in Bezug auf Geräuschreduzierung, Wetterbeständigkeit und stromlinienförmiges Design kombiniert.

Auf Leistung optimiert
Industrielle Generatoren von Generac werden maschinell gewickelt, maschinell eingesetzt und maschinell lackiert, um die ultimative Konsistenz zu erzielen. Formwicklung und Stapelverstrebung sorgen für zuverlässige Leistung. Rotor Spin Balancing eliminiert Vibrationen. Und belüftete Rotoren tragen zu einem kühleren Betrieb, einer längeren Lebensdauer und einer verbesserten Effizienz bei.

Robuste Grundrahmen
Die robusten Grundrahmen von Generac gewährleisten jederzeit eine genaue Ausrichtung zwischen Motor und Lichtmaschine. Öl- und Wasserablasspunkte sind leicht zugänglich angeordnet. Schwingungsisolatoren tragen zum reibungslosen Betrieb bei. Und Stromkabelstummel sind für eine einfache Installation positioniert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-mg350
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA