Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250
Generac

Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250

Google-Übersetzung,

Industriegenerator, 2250 kW | Diesel | 65,6 l

Ihr skalierbarer Hochleistungsgenerator für Rechenzentren, entwickelt für unübertroffene Zuverlässigkeit, schnellere Bereitstellung und Integration mit Microgrid- und Energiespeicherlösungen.

Dieselgeneratoren sind eine effiziente Wahl für Anwendungen mit hohem kW-Leistungsbedarf sowie für Einrichtungen, in denen gesetzliche Vorschriften eine Kraftstofflagerung vor Ort vorschreiben, wie Krankenhäuser und Notrufzentralen. Sie eignen sich auch als Notstromversorgung in abgelegenen Gebieten ohne Erdgasanschluss. Um optimale dieselbetriebene Notstromlösungen zu bieten, identifiziert und qualifiziert Generac Dieselmotoren, die sich im praktischen Einsatz unter schwierigen Bedingungen bewährt haben. Anschließend arbeiten wir eng mit führenden Dieselmotorenherstellern zusammen, um die Konstruktionen speziell auf die Anforderungen von Generac abzustimmen.

Spezifikation
  • Performance & Reliability

    • Baudouin M55 engines, which have a proven track record providing backup and continuous power for data centers and mission critical applications around the globe. These engines utilize a high-pressure common rail fuel system to provide exceptional transient response, high ambient temperature derate capability, and low NOx emissions.
    • Marathon DataMAX alternators, which are purpose built for highly demanding global Data Center applications with reliability and low reactance in mind.
    • Redundant starting system, which has an additional set of engine starters, batteries and battery chargers available. Redundant systems are fully isolated to avoid single points of failure.
    • High ambient (50°C) cooling packages, for top performance in the most demanding environments.

    Control & Flexibility

    • Deep Sea G8601 Controller, which can be configured to fit virtually any need and provides a wide range of high-end features for mission critical applications.
    • Generac Modular Power Systems (MPS), enhance reliability, scalability, and serviceability by integrating multiple generators utilizing Deep Sea onboard paralleling controls. Providing redundant, flexible, and easily expandable power solutions.
    • Configurable circuit breakers, offered as left and/or right-side breakers, are configurable up to full rated generator amperage at 480V.

    Compliance & Safety

    • Low emissions, designed to help meet the most stringent state requirements in Virginia and ready for use with compliant Tier 4 aftertreatment systems.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sd-md2250
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit