Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stationary Generator | 3250kW | Diesel | 87.5L - SDMD3250
Generac

Stationary Generator | 3250kW | Diesel | 87.5L - SDMD3250

Google-Übersetzung,

Industriegenerator, 3250 kW | Diesel | 87,5 l

Ihr skalierbarer Hochleistungsgenerator für Rechenzentren, entwickelt für unübertroffene Zuverlässigkeit, schnellere Bereitstellung und Integration mit Microgrid- und Energiespeicherlösungen.

Spezifikation
  • Performance & Reliability

    • Baudouin M55 engines, which have a proven track record providing backup and continuous power for data centers and mission critical applications around the globe. These engines utilize a high-pressure common rail fuel system to provide exceptional transient response, high ambient temperature derate capability, and low NOx emissions.
    • Marathon DataMAX alternators, which are purpose built for highly demanding global Data Center applications with reliability and low reactance in mind.
    • Redundant starting system, which has an additional set of engine starters, batteries and battery chargers available. Redundant systems are fully isolated to avoid single points of failure.
    • High ambient (50°C) cooling packages, for top performance in the most demanding environments.

    Control & Flexibility

    • Deep Sea G8601 Controller, which can be configured to fit virtually any need and provides a wide range of high-end features for mission critical applications.
    • Generac Modular Power Systems (MPS), enhance reliability, scalability, and serviceability by integrating multiple generators utilizing Deep Sea onboard paralleling controls. Providing redundant, flexible, and easily expandable power solutions.
    • Configurable circuit breakers, offered as left and/or right-side breakers, are configurable up to full rated generator amperage at 480V.

    Compliance & Safety

    • Low emissions, designed to help meet the most stringent state requirements in Virginia and ready for use with compliant Tier 4 aftertreatment systems.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sd-md3250
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit