Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
275 kW - 300 kW (SG275 - SG300) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

275 kW - 300 kW (SG275 - SG300) Industrial Gaseous Standby Generator

Google-Übersetzung,
Die mit Erdgas betriebenen Generac-Generatoren verfügen über fremdgezündete Motoren im Automobilstil, die in großen Stückzahlen leichter verfügbar sind, wodurch sie zu kostengünstigeren Komponenten in der Beschaffung werden als Dieselmotoren ähnlicher Größe. Ein entscheidender Vorteil von Erdgas ist die lange Laufzeit. Da Erdgas von einem Versorgungsunternehmen geliefert wird, ist das Auftanken kein Problem. Und erdgasbetriebene Motoren emittieren nicht nur weniger Stickoxide und Feinstaub als vergleichbare dieselbetriebene Motoren, sondern vermeiden auch die Eindämmung, das Verschütten und die Umweltprobleme, die mit der Lagerung von Dieselkraftstoff verbunden sind.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sg275-sg300
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit