Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generac Standby Transfer Switches - TX Series
Generac

Generac Standby Transfer Switches - TX Series

Google-Übersetzung,

Bei den Schütz-Umschaltschaltern von Generac handelt es sich um robuste Doppelschalterkonstruktionen mit inhärenten Verriegelungen, um eine sichere positive Übertragung zwischen Stromquellen zu gewährleisten. Die Kontakte bestehen aus Silberverbundwerkstoff für eine lange Lebensdauer und sind resistent gegen Lochfraß oder Durchbrennen. Die Schalter sind für Volllastübertragungen in unternehmenskritischen, Notfall-, gesetzlich vorgeschriebenen und optionalen Stromversorgungssystemen ausgelegt.
Der mikroprozessorbasierte Controller bietet Kunden die Flexibilität, eine umfassende Gruppe von Sollwerten entsprechend den Anwendungsanforderungen zu programmieren. Der Controller verfügt standardmäßig über 4 programmierbare Ein- und Ausgänge und ist mit optionalen Erweiterungskarten für bis zu 20 programmierbare Ein- und Ausgänge erhältlich. Das LCD zeigt Echtzeit- und historische Informationen mit zeitgestempelten Ereignissen an. Das integrierte Pflanzentrainingsgerät kann in Aus-, Tages-, Wochentags-, zweiwöchentlichen und monatlichen Intervallen mit vom Benutzer wählbarer Laufzeit konfiguriert werden. Zu den Standardfunktionen des Controllers gehören die Dreiphasenerkennung an beiden Quellen, Phasenunsymmetrie, Phasenumkehr, Lastabwurf, Notfallsperre und Kommunikation.


Spezifikation
  • GENERAL

    • Small Footprint, Results in Easy Mounting and Installation for Reduced Time and Costs
    • Cable Entry is Top or Bottom
    • Double-Throw, Stored Energy Transfer Mechanism
    • Can be Electrically Isolated while Energized
    • 4-Line LCD-Based Display for Programming, System Diagnostics and Help Menu Display Mimic
    • Diagram with Source Available and Connected LED Indicator
    • Time-Stamped Event History Log
    • Programmable Exerciser - Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly
    • Methods of Transfer Include: Open with Inphase Transition Only, Time Delay in Neutral Transition, or Inphase with a Default to Time Delay in Neutral Transfer
    • Mechanically Interlocked to Prevent Connection of Both Sources
    • Modbus® RTU
    • TXC 100 Controller
    • Operating Temperature -4 ° to 158 °F (-20 ° to 70 °C)
    • Removable Top and Bottom Plates for Ease of Entry
    • Voltage Agnostic*
    • High Withstand and Closing Ratings
    • Heater Kit Standard on All 3R Enclosures
    • Auxiliary Output Includes: TWS, SBT, Fault, and a Programmable Relay Output
    • Auxiliary Input Includes: Permissive and Loadshed Inputs (24 VDC)
    • Expandable Input/Output Board Module Includes: 4 Relay Outputs and 4 Optically Isolated Inputs

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-tx-transfer-switch
  • ProduktfamiliePower Supply Devices
  • ProduktgruppeTransfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA