Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

500 kW (SG500) Industrial Gaseous Standby Generator

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Aufgrund seiner langen Laufzeiten wird Erdgas in vielen Anwendungen zum bevorzugten Brennstoff. Unsere Erdgasgeneratoren werden im eigenen Haus gebaut und in unserem Labor strengen Tests unterzogen, damit Sie wissen, dass sie die benötigte Leistung im Feld liefern.

Generac 500 kW Gasgenerator Merkmale und Vorteile


GENERATORGEHÄUSE

Generac stellt seine eigenen Gehäuse her und stellt sicher, dass jede Einheit ein Höchstmaß an Haltbarkeit, Geräuschreduzierung, Wetterbeständigkeit und optimiertem Design vereint.



GENERAC FUNKENZÜNDUNGSMOTOR

Generac baut seine fremdgezündeten Motoren von Grund auf und nutzt dabei fortschrittliches technisches Know-how.



INDUSTRIELLE LICHTMASCHINE

Industrielle Generatoren von Generac werden maschinell gewickelt, maschinell eingesetzt und maschinell lackiert, um die ultimative Konsistenz zu erzielen.



POWERMANAGER®- STEUERUNG

Generac entwickelt seine Generatorsteuerungen mit Sicherheit und Komfort als oberste Priorität.



GENERATORPARALLELUNG

Die Modular Power Systems (MPS) von Generac weisen eine Zuverlässigkeitsrate von bis zu 99,999 % auf und sind kostengünstiger und flexibler als einzelne Generatoren mit der gleichen Lastkapazität.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sg500
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA