Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7

Google-Übersetzung,
• Leiser Betrieb • Für geringe Kältemittelmengen ausgelegt • Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen • Einfacher Zugang
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOSU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AOSU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOSU072-096VSAN7
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)930
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)257
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA