Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

Google-Übersetzung,

・Individuelle Zoneneinteilung

• Wechselrichtertechnologie

• Vier verschiedene Innengeräte-Bauformen zur Auswahl: Wandgerät, Kassettengerät, Standgerät und Flachkanalgerät.

• Stabil und komfortabel

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOU45RLXFZ
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)970
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)93
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA