Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA

Google-Übersetzung,

・Hohe Energieeinsparung
・Flexible und einfache Installation
・Betrieb bei niedriger Umgebungstemperatur
・Smart-Gerätesteuerung (Option)
・10 °C HEIZEN-Betrieb

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG09KVCA / 2.5kW / 3.5kW AOYG12KVCA / 3.5kW / 4.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOYG09-12KVCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)542
  • Breite (mm)799
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa