Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 von 5 Sternen4.9(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

• „Vertikaler Luftstrom“ sorgt für eine leistungsstarke Fußbodenheizung.

・„Horizontaler Luftstrom“ bläst keine kühle Luft direkt auf die Personen im Raum.

・Funktionen des Klimaanlagenfilters

・Flexible Installation

・Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOYG18-24LFC
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)620
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC