Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

Google-Übersetzung,
  • Die gewerblichen Split-Modelle der RACY-Serie sind auf zuverlässigen Betrieb und konstante Kühlleistung ausgelegt. Alle Wartungsklappen lassen sich öffnen oder entfernen, ohne die strukturelle Stabilität des Geräts zu beeinträchtigen. Dies erleichtert routinemäßige Wartungsarbeiten wie die Reinigung des Wärmetauschers oder die Inspektion der Komponenten. Gestanzte Lamellenklappen bieten 100 % Schutz für die Kondensatorspule und tragen so zu Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts bei.
  • Verfügbare Stromoptionen: 208–230 V / 3 Phasen / 60 Hz • 460 V / 3 Phasen / 60 Hz • 575 V / 3 Phasen / 60 Hz

  • Eingeschränkte Garantie (gewerbliche Anwendungen): Teile – 1 Jahr • Kompressor – 5 Jahre. Zusätzliche erweiterte Garantiepakete sind über ProtectionPlus® erhältlich.
Spezifikation
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Technische Spezifikation
  • Referenznummerracy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • ProduktfamilieCommercial Split Air Conditioning
  • ProduktgruppeRACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA