Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

Google-Übersetzung,
• Hocheffizientes, kompaktes Design • Angenehmerer Luftstrom • Leiser Betrieb & 6-stufige Lüftergeschwindigkeitsregelung • Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei.
Spezifikation
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASYB018-034HTBH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)1150
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment