Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

Google-Übersetzung,
• Kompaktes und stilvolles Paneeldesign • Einfache Wartung • Flexible Installation • Modus für hohe Decken
Spezifikation
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAUUA004-018KSA2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)245
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA