Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB

Google-Übersetzung,
  • Hohe Effizienz und leiser Betrieb
  • Kleines und leichtes Außengerät
  • Automatische Airflow-Anpassungsfunktion
  • Betrieb bei niedriger Umgebungstemperatur
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTB / 8.5kW / 10.0kW AOYG36KBTB / 9.5kW / 10.8kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_AOYG30-36KBTB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-09
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)788
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC